Blue e+ Chiller er effektiv, fleksibel og kompakt. De har en sentral og økonomisk avkjøling av kjølevannet og forsyner dermed bl.a. luft/vann-varmeveksler. Opp til 70 % energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og inverter-teknologi. Internasjonale godkjenninger og multispenningsevne for bruk over hele verden. Intuitiv betjening fra berøringsskjerm samt intelligente kommunikasjons-grensesnitt gjør betjening og analyse komfortabel.
- Art.nr:
- SK 3334400
- Fordeler
- Blue e+ Chiller sørger for sentral og effektiv kjøling av væsker med høy temperaturnøyaktighet og innovativ DC-inverter-teknologi
- Kompatibel med ulike spenninger, kan derfor anvendes over hele verden (uten omkabling) og med høye grenseverdier
- Maksimal sikkerhet på grunn av integrert bypassventil og overvåkings-sensorikk
- Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
- Kompakt og modulær oppbygging garanterer minimal plass
- Pumper med høyeffektive IE3-motorer
- Farge
- RAL 7035 struktur
- Leveringsomfang
- Komplett tilkoblingsklar enhet (pluggbar tilkoblingsklemmelist)
Dokumentasjon på flere språk - Opsjoner
- For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (Elektrisk)
- Total kjøleeffekt Tw10 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 4,33 kW
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 4,23 kW - Total kjøleeffekt Tw18 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 5,72 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 5,62 kW - Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 5,5 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 5,4 kW - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 1.850 m³/h
Ved 60 Hz: 1.850 m³/h - Måledriftsspenning
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 1.020 mm
Dybde: 710 mm - Henvisning
- Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
- Temperaturregulering
- e-kontroller (fabrikkinnstilling +20 °C)
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...50 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- 5 °C: 35 °C
- Temperaturhysterese
- ± 0,5 K
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,76 t - Pumpetrykk
- Ved 50 Hz: 2,9 bar
- Volumstrøm (kjølemedium)
- Ved 50 Hz: 15 l/min
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 2,63 kW
Ved 60 Hz: 2,9 kW - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 4 A
Ved 60 Hz: 3,8 A - Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 15 A
- Kjøleeffekttall (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,16
- Vannkretsløp
- åpen
- Vanntilkoblinger
- ¾" innvendig gjenge
- Antall kjølekretser
- 1
- Tank
- Materiale: Kunststoff PE
Volum: 12 l - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 96 kg
- Bruttovekt
- 115 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177809857
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK Chiller Blue e+, 5,5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, B×H×D: 450 x 1020 x 710 mm
- Dokumentasjon
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Veiledning – R-513A
- Veiledning – R134a
- Ytterligere informasjon
- Datablad
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Teknikk i detalj