Blue e+ Chiller er effektiv, fleksibel og kompakt. De har en sentral og økonomisk avkjøling av kjølevannet og forsyner dermed bl.a. luft/vann-varmeveksler. Opp til 70 % energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og inverter-teknologi. Internasjonale godkjenninger og multispenningsevne for bruk over hele verden. Intuitiv betjening fra berøringsskjerm samt intelligente kommunikasjons-grensesnitt gjør betjening og analyse komfortabel.
- Art.nr:
- SK 3334450
- Fordeler
- Blue e+ Chiller sørger for sentral og effektiv kjøling av væsker med høy temperaturnøyaktighet og innovativ DC-inverter-teknologi
- Kompatibel med ulike spenninger, kan derfor anvendes over hele verden (uten omkabling) og med høye grenseverdier
- Maksimal sikkerhet på grunn av integrert bypassventil og overvåkings-sensorikk
- Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
- Kompakt og modulær oppbygging garanterer minimal plass
- Pumper med høyeffektive IE3-motorer
- Farge
- RAL 7035 struktur
- Leveringsomfang
- Komplett tilkoblingsklar enhet (pluggbar tilkoblingsklemmelist)
Dokumentasjon på flere språk - Opsjoner
- For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (Elektrisk)
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 7 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 6,9 kW - Måledriftsspenning
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 1.020 mm
Dybde: 710 mm - Henvisning
- Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
- Temperaturregulering
- e-kontroller (fabrikkinnstilling +20 °C)
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...50 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- 5 °C: 35 °C
- Temperaturhysterese
- ± 0,5 K
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,95 t - Volumstrøm (kjølemedium)
- Ved 50 Hz: 20 l/min
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 2,84 kW
Ved 60 Hz: 3,07 kW - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 4,28 A
Ved 60 Hz: 4,1 A - Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 15 A
- Kjøleeffekttall (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,77
- Vannkretsløp
- åpen
- Vanntilkoblinger
- ¾" innvendig gjenge
- Antall kjølekretser
- 1
- Tank
- Materiale: Kunststoff PE
Volum: 12 l - Driftsvekt
- 120 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 107 kg
- Bruttovekt
- 117 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177973572
- ETIM 9
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- Blue e+ Chiller 7,0 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BxHxD 450x1000x710
- Dokumentasjon
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Veiledning – R-513A
- Ytterligere informasjon