Blue e Chiller i gulvmodellen gir en sentral og effektiv kjøling av kjølevannet. Med Microchannel-teknologien oppnår man en reduksjon av kjølemiddelet. Intuitiv betjening fra berøringsskjerm samt intelligente kommunikasjonsgrensesnitt gjør betjening og analyse komfortabel. Integrerte sikkerhetsfunksjoner i standarden gir maksimal sikkerhet. Likeledes gir forhåndsdefinerte opsjonspakker redusert leveringstid.
- Art.nr:
- SK 3336400
- Utførelse
- Robust industristandard
Potensialfri kontakt for samlefeilmelding - Fordeler
- Reduksjon av kjølemiddelmengden med Microchannel-teknologi
- Berøringsdisplay for enklere brukerstyring
- Fjernovervåking (monitorering) allerede integrert i basisenheten
- Integrerte sikkerhetsfunksjoner
- Forkonfigurerte opsjoner
- Farge
- Skap: RAL 7035
Sokkel: RAL 7016 - Leveringsomfang
- Chiller med ferdig montert tilkoblingskabel
Dokumentasjon på flere språk, inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 44 (elektrisk)
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 10,6 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 12 kW - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 6.000 m³/h
Ved 60 Hz: 7.200 m³/h - Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 660 mm
Høyde: 1.265 mm
Dybde: 1.315 mm - Lydtrykknivå
- 68 dB(A)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- 10 °C: 25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,95 t - Pumpetrykk
- Ved 50 Hz: 2,5 bar
Ved 60 Hz: 3,5 bar - Volumstrøm (kjølemedium)
- Ved 50 Hz: 30 l/min
Ved 60 Hz: 35 l/min - Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 5,29 kW
Ved 60 Hz: 6,83 kW - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 9,5 A
Ved 60 Hz: 10 A - Vanntilkoblinger
- R 1" IG
- Antall kjølekretser
- 1
- Tank
- Materiale: Kunststoff PE
Volum: 49 l - Driftsvekt
- 326 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 247 kg
- Bruttovekt
- 250 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177817470
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e Chiller 10,6/12,0 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, B×H×D: 660×1 265×1 315 mm
- Dokumentasjon
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Veiledning – R-513A
- Ytterligere informasjon