Chiller Blue e 8 - 48 kW

Art.nr: SK 3336455

Blue e Chiller i gulvmodellen gir en sentral og effektiv kjøling av kjølevannet. Med Microchannel-teknologien oppnår man en reduksjon av kjølemiddelet. Intuitiv betjening fra berøringsskjerm samt intelligente kommunikasjonsgrensesnitt gjør betjening og analyse komfortabel. Integrerte sikkerhetsfunksjoner i standarden gir maksimal sikkerhet. Likeledes gir forhåndsdefinerte opsjonspakker redusert leveringstid.

Art.nr:
SK 3336455
Utførelse
Robust industristandard
Potensialfri kontakt for samlefeilmelding
Fordeler
Reduksjon av kjølemiddelmengden med Microchannel-teknologi
Berøringsdisplay for enklere brukerstyring
Fjernovervåking (monitorering) allerede integrert i basisenheten
Integrerte sikkerhetsfunksjoner
Forkonfigurerte opsjoner
Farge
Skap: RAL 7035
Sokkel: RAL 7016
Leveringsomfang
Chiller med ferdig montert tilkoblingskabel
Dokumentasjon på flere språk, inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 44 (elektrisk)
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 24 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 26 kW
Lufteffekt (frittblåsende)
Ved 50 Hz: 12.000 m³/h
Ved 60 Hz: 14.500 m³/h
Måledriftsspenning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensjoner
Bredde: 760 mm
Høyde: 1.265 mm
Dybde: 1.515 mm
Styrespenning 24 V DC
Ja
Presisjons-regulering
Ja
Pumpe med forsterket effekt
Ja
Lydtrykknivå
76 dB(A)
Driftstemperaturområde
10 °C...43 °C
Driftstemperaturområde kjølemedium
10 °C: 25 °C
Temperaturhysterese
± 0,25 K
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 3,4 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 2,15 t
Pumpetrykk
Ved 50 Hz: 4 bar
Ved 60 Hz: 4 bar
Volumstrøm (kjølemedium)
Ved 50 Hz: 70 l/min
Ved 60 Hz: 75 l/min
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 12,33 kW
Ved 60 Hz: 14,7 kW
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 25,63 A
Ved 60 Hz: 25,01 A
Vanntilkoblinger
R 1¼" IG
Antall kjølekretser
1
Tank
Materiale: Kunststoff PE
Volum: 78 l
Driftsvekt
414 kg
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
280 kg
Bruttovekt
350 kg
Tolltariffnummer
84186900
EAN
4028177926905
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivelse
SK Blue e Chiller 24,0/26,0 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, B×H×D: 760×1265×1515 mm
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentasjon
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Veiledning – R-513A
Ytterligere informasjon
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A