Varmeveksler luft-vann for takmontering

Art.nr: SK 3209114

For montering på takflaten. Kjøleeffekt 1,87 kW – 4 kW. Kapslingsgrad som standard IP 55. Spesielt egnet for bruk i tøffe omgivelser. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter.

Art.nr:
SK 3209114
Utførelse
for takmontering
Vannførende deler i rustfritt stål (1.4571)
Produktbeskrivelse
Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Luft-/vann-varmeveksleren monteres på taket til et koblingsskap ved hjelp av fleksible vanntilkoblingsmuligheter.
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Pakning
Festemateriell
Total kjøleeffekt
L 35 W 10 ved 400 l/h: 1,88 kW
Måledriftsspenning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 98 W
Ved 60 Hz: 115 W
Tillatt driftstrykk (p maks.)
1: 10 bar
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Pluggbar tilkoblingsklemlist
Driftssyklus
100 %
Kjølemedium
Vann (spesifikasjon se Internett)
Vann-tilførselstemperatur
1 °C...30 °C
Vanntilkoblinger
½" slangetut
G ⅜" AG
Temperaturregulering
Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde
1 °C...70 °C
Dimensjoner
Bredde: 597 mm
Høyde: 417 mm
Dybde: 475 mm
Henvisning til best.nr.
Leveringstid på forespørsel
Kapslingsgrad
IP 65 er mulig på forespørsel
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
Innstillingsområde
20 °C...55 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
35 kg
Bruttovekt
35,25 kg
Tolltariffnummer
84158300
EAN
4028177429888
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK luft/vann-varmeveksler, takmontering, 1,875 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, basiskontroller, vannførende deler: V4A, BxHxD: 597 x 417 x 475 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj