For montering på takflaten. Kjøleeffekt 1,87 kW – 4 kW. Kapslingsgrad som standard IP 55. Spesielt egnet for bruk i tøffe omgivelser. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter.
- Art.nr:
- SK 3209140
- Utførelse
- for takmontering
Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn) - Produktbeskrivelse
- Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Luft-/vann-varmeveksleren monteres på taket til et koblingsskap ved hjelp av fleksible vanntilkoblingsmuligheter.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Pakning
Festemateriell - Total kjøleeffekt
- L 35 W 10 ved 400 l/h: 2,5 kW
- Måledriftsspenning
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 98 W
Ved 60 Hz: 115 W - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,25 A
Ved 60 Hz: 0,3 A - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 1: 10 bar
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Pluggbar tilkoblingsklemlist
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Vann (spesifikasjon se Internett)
- Vann-tilførselstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vanntilkoblinger
- ½" slangetut
- G ⅜" AG
- Temperaturregulering
- Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 1 °C...70 °C
- Dimensjoner
- Bredde: 597 mm
Høyde: 417 mm
Dybde: 475 mm - Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Kapslingsgrad
- IP 65 er mulig på forespørsel
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
- Innstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 34 kg
- Bruttovekt
- 35 kg
- Tolltariffnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177429833
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK luft/vann-varmeveksler, takmontering, 2,5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, basiskontroller, vannførende deler: kobber/messing, BxHxD: 597 x 417 x 475 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon