Effektklasser 375 - 5 000 W. For bruk i tøffe omgivelser. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.
- Art.nr:
- SK 3363104
- Utførelse
- veggmontering
Vannførende deler i rustfritt stål (1.4571) - Produktbeskrivelse
- Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Tetnings- og festemateriell - Total kjøleeffekt
- L 35 W 10 ved 400 l/h: 0,5 kW
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 37 W
Ved 60 Hz: 38 W - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,17 A
Ved 60 Hz: 0,18 A - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 1: 10 bar
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Vann (spesifikasjon se Internett)
- Vann-tilførselstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vanntilkoblinger
- ½" slangetut
- G ⅜" AG
- Temperaturregulering
- Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 1 °C...70 °C
- Henvisning
- Integrert tilbakeslagsventil ved utførelse med e-komfortkontroller
- Dimensjoner
- Bredde: 280 mm
Høyde: 550 mm
Dybde: 120 mm - Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
- Innstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177495791
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK luft/vann-varmeveksler, veggmontering, 0,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basiskontroller, vannførende deler: V4A, BxHxD: 280 x 550 x 120 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon