Varmeveksler luft-vann veggmontering

Art.nr: SK 3363140

Effektklasser 375 - 5 000 W. For bruk i tøffe omgivelser. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.

Tilkoblingssett for luft-vann-varmeveksler

Art.nr:
SK 3363140
Utførelse
veggmontering
Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivelse
Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Tetnings- og festemateriell
Total kjøleeffekt
L 35 W 10 ved 400 l/h: 0,5 kW
Måledriftsspenning
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 0,1 A
Ved 60 Hz: 0,1 A
Tillatt driftstrykk (p maks.)
1 ‐ 10 bar
Driftssyklus
100 %
Kjølemedium
Vann (spesifikasjon se Internett)
Vann-tilførselstemperatur
1 °C...30 °C
Vanntilkoblinger
½" slangetut
G ⅜" AG
Temperaturregulering
Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde
1 °C...70 °C
Henvisning
Integrert tilbakeslagsventil ved utførelse med e-komfortkontroller
Dimensjoner
Bredde: 280 mm
Høyde: 550 mm
Dybde: 120 mm
Henvisning til best.nr.
Leveringstid på forespørsel
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
Innstillingsområde
20 °C...55 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
84158300
EAN
4028177495760
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Godkjenninger
CSA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Ytterligere informasjon
Datablad
Technical Data sheet
Teknikk i detalj