- Art.nr:
- SK 3364540
- Utførelse
- veggmontering
Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivelse
- Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Tetnings- og festemateriell
- Total kjøleeffekt
- L 35 W 10 ved 400 l/h: 1 kW
- Måledriftsspenning
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,12 A
Ved 60 Hz: 0,11 A
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Vann (spesifikasjon se Internett)
- Vann-tilførselstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vanntilkoblinger
- ½" slangetut
- G ⅜" AG
- Temperaturregulering
- e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 1 °C...70 °C
- Henvisning
- Integrert tilbakeslagsventil ved utførelse med e-komfortkontroller
- Dimensjoner
- Bredde: 280 mm
Høyde: 550 mm
Dybde: 120 mm
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
- Innstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177495883
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712