Varmeveksler luft-vann veggmontering

Art.nr: SK 3373104

Effektklasser 375 - 5 000 W. For bruk i tøffe omgivelser. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.

Art.nr:
SK 3373104
Utførelse
veggmontering
Vannførende deler i rustfritt stål (1.4571)
Produktbeskrivelse
Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Tetnings- og festemateriell
Total kjøleeffekt
L 35 W 10 ved 400 l/h: 2 kW
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 110 W
Ved 60 Hz: 140 W
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 0,38 A
Ved 60 Hz: 0,43 A
Tillatt driftstrykk (p maks.)
1: 10 bar
Driftssyklus
100 %
Kjølemedium
Vann (spesifikasjon se Internett)
Vann-tilførselstemperatur
1 °C...30 °C
Vanntilkoblinger
½" slangetut
G ⅜" AG
Temperaturregulering
Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde
1 °C...70 °C
Henvisning
Integrert tilbakeslagsventil ved utførelse med e-komfortkontroller
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 950 mm
Dybde: 145 mm
Henvisning til best.nr.
Leveringstid på forespørsel
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
Innstillingsområde
20 °C...55 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
19,55 kg
Bruttovekt
20,2 kg
Tolltariffnummer
84158300
EAN
4028177495999
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK luft/vann-varmeveksler, veggmontering, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basiskontroller, vannførende deler: V4A, BxHxD: 400 x 950 x 145 mm
Godkjenninger
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj