Effektklasse 7000 W. For bruk i tøffe omgivelser. Med termostatstyrt magnetventil.
- Art.nr:
- SK 3216480
- Utførelse
- Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivelse
- Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Med termostatstyrt magnetventil.
- Materiale
- Kobber/messing (Cu/CuZn)
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Tetnings- og festemateriell - Total kjøleeffekt
- L 35 W 10 ved 500 l/h: 7 kW
- Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 480 V, 3~, 60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 1,4 A
Ved 60 Hz: 1,2 A - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 1: 10 bar
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Vann (spesifikasjon se Internett)
- Vann-tilførselstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vanntilkoblinger
- ½" slangetut
- G ⅜" AG
- Temperaturregulering
- Termostatstyrt magnetventil
- Temperaturovervåkning
- Apparatintern termostat, med vekselkontakt, brytereffekt 16 A, innstillingsområde +20 °C... +60 °C (innstilling fra fabrikk +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 1 °C...70 °C
- Henvisning
- Bruk automatsikring 3-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 300 mm - Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
- Forberedt for sikring
- Motorvernbryter: 1,4...2 A
- Innstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 80 kg
- Bruttovekt
- 90 kg
- Tolltariffnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK Varmeveksler luft/vann, veggmontering, 4.5/7 kW, 400/480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 450x1800x300 mm, Termostatstyrt magnetventil
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon