- Art.nr:
- SK 3214700
- Utførelse
- Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivelse
- Luft/vann-varmeveksler for hygienisk følsomme produksjonsområder for nærings- og nytelsesmiddelindustrien – det optimale supplementet til Rittal Hygienic Design-programmet. Den rengjøringsvennlige konstruksjonen reduserer risikoen for kontaminering og garanterer næringsmiddelsikkerheten.
- Fordeler
- Rengjøringsvennlig og hygienisk konstruksjon
- En takhelling på 30° hindrer frasetting av gjenstander og væsker renner fort bort
- En utenpåliggende, utskiftbar silikonpakning hele veien rundt hindrer at det danner seg smuss mellom kapsling og luft-vann-varmeveksler.
- Materiale
- Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Kapsling: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
- Leveringsomfang
- Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Tetnings- og festemateriell
- Total kjøleeffekt
- L 35 W 10 ved 200 l/h: 0,6 kW
L 35 W 10 ved 400 l/h: 0,65 kW
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 33 W
Ved 60 Hz: 34 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,16 A
Ved 60 Hz: 0,14 A
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Vann (spesifikasjon se Internett)
- Vann-tilførselstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vanntilkoblinger
- G ⅜" AG
- Temperaturregulering
- Termostatstyrt magnetventil
- Temperaturovervåkning
- Apparatintern termostat, med vekselkontakt, brytereffekt 16 A, innstillingsområde +20 °C... +60 °C (innstilling fra fabrikk +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 1 °C...70 °C
- Dimensjoner
- Bredde: 220 mm
Høyde: 526 mm
Dybde: 100 mm
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
- Innstillingsområde
- 20 °C...60 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6 kg
- Bruttovekt
- 6,86 kg
- Tolltariffnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177806399
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
-
SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, HD, 0.65 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Thermostat-controlled magnetic valve, WHD: 220 x 526 x 100 mm