IT-Cooling

Liquid Cooling Packages

LCP CW: Ekstremt høye varmelaster transporteres ut av IT-rackene via luft/vann-varmeveksler. LCP DX: Ideelt for kjøling av små og middels IT-anvendelser.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Rack basert kjøling for et til to IT-rack. Trinnløs justering av kjølekapasiteten ved hjelp av inverterstyrt kompressor i LCP Rack DX (fordamper). En ekstern kondensator per enhet er nødvendig.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Ideelt for kjøling av små og middels IT-anvendelser.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Kjøling ved hjelp av høyeffekts-kompaktregister. LCP-en suger ut luften sideveis til baksiden av serverskapene, og blåser den avkjølte luften igjen sideveis inn i den fremre delen av serverskapet.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Rekkeklimatisering for oppstilling i en skaprekke. Den varme luften suges inn i apparatets bakside, den avkjøles og blåses ut framover inn i kaldgangen.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP-rack CW/CWG

Kjøling ved hjelp av høyeffekts-kompaktregister. LCP-en suger ut luften fra siden til baksiden av serverskapene og blåser den avkjølte luften inn fra siden i den fremre delen av serverskapet.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Rekkeklimatisering for oppstilling i en skaprekke. Den varme luften suges inn i apparatets bakside, den avkjøles og blåses ut framover inn i kaldgangen.

Liquid Cooling Packages

Kjølemiddeldistribusjonsenhet CDU In-Rack

CDU In-Rack er en væske/væske-kjølemiddeldistribusjonsenhet som er beregnet for montering i et OCP-rack ORv3. Pumperedundans og intelligent regulering sikrer maksimal tilgjengelighet.

Liquid Cooling Packages

Passivmodul for LCP Rear Door CW

Passivmodulen er en luft/vann-varmeveksler i et kabinett for direkte montering på VX IT- eller TS IT-stativer, i stedet for en bakdør. Den flate konstruksjonen og en døråpningsvinkel på 180° gir tilgang til...

Liquid Cooling Packages

Aktiv modul for LCP Rear Door CW

Aktivmodul for støtte av luftføringen via passivmodulen. Enkel ettermontering ved å henge den inn i servicedøren. Regulering basert på romlufttemperatur eller valgfritt etter differansetrykk. I/O‑kort, sensorer,...

Liquid Cooling Packages

Vannmodul for LCP Rear Door CW

Vannmodul for individuell effektregulering, henholdsvis for å bestemme kjøleeffekten til en LCP Rear Door CW. Kan kun brukes sammen med et aktivmodul. Montering kan skje enten i dobbelgulvet eller over rackene.

Liquid Cooling Packages

Kjølemiddeldistribusjonsenhet CDU In-Row

CDU In-Row er en væske/væske-kjølemiddeldistribusjonsenhet som er montert i et OCP-rack (ORv3). Den unike, modulære konstruksjonen gir maksimal skalerbarhet og brukervennlighet ved vedlikehold. Redundans og intelligent...