Vannmodul for LCP Rear Door CW

Art.nr: SK 3314635

Vannmodul for individuell effektregulering, henholdsvis for å bestemme kjøleeffekten til en LCP Rear Door CW. Kan kun brukes sammen med et aktivmodul. Montering kan skje enten i dobbelgulvet eller over rackene.

Art.nr:
SK 3314635
Utførelse
Romkjøling
CW
Fordeler
Individuell ytelsesregulering, kjøleeffekten til hvert enkelt serverrack registreres
Anvendelsesområder
I kombinasjon med passiv‑ og aktivmodulene i LCP bakdør CW‑porteføljen
Virkemåte
Måling av tilførsel- og returtemperatur, volumstrøm for medium vann eller vann-glykolblanding, aktuator reguleringsventil (PID)
Materiale
Stålplate
Plast
Messing
Kobber
Farge
RAL 7035 struktur
Henvisning
Et aktivmodul er nødvendig for drift og elektrisk tilkobling av vannmodulen.
Ledningsnettet til vannmodulen er 5 m lang.
Dimensjoner
Bredde: 340 mm
Høyde: 184 mm
Dybde: 502 mm
Vanntilkoblinger
DN 25 (G 1" AG)
Målespenning
24 V DC
Måleeffekt
0,01 kW
Merkestrøm
0,4 A
Driftstemperaturområde
10 °C...50 °C
Tillatt driftstrykk (p maks.)
10 bar
Vann-tilførselstemperatur
10 °C...30 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 54
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
11 kg
Bruttovekt
11,9 kg
Tolltariffnummer
84199085
EAN
4028177977860
Produktbeskrivelse
SK vannmodul for LCP bakdør CW, til regulering av kjøleeffekt, mål (B × H × D): 340 × 184 × 502 mm, utførelse i RAL 7035.
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Veiledning