Aktiv modul for LCP Rear Door CW

Art.nr: SK 3314025

Aktivmodul for støtte av luftføringen via passivmodulen. Enkel ettermontering ved å henge den inn i servicedøren. Regulering basert på romlufttemperatur eller valgfritt etter differansetrykk. I/O‑kort, sensorer, DC‑vifter samt nødvendige grensesnitt og protokoller er integrert.

Art.nr:
SK 3314025
Utførelse
Romkjøling
CW
Fordeler
Økning av luftvolumstrømmen gjennom varmeveksleren for å øke kjøleeffekten
Anvendelsesområder
I kombinasjon med passiv‑ og aktivmodulene i LCP bakdør CW‑porteføljen
Virkemåte
Regulering av BLDC-vifter (børsteløse likestrømsvifter) basert på romlufttemperaturen eller alternativt via differansetrykk for å sikre programvarebasert forebygging av kondens.
Materiale
Stålplate
Kobber
Plast
Overflate
RAL 9005, finstruktur matt
RAL 9005, finstruktur matt
Henvisning
Programvarebasert kondensatforhindring og visning av kjøleytelse forutsetter bruk av vannmodul.
Dimensjoner
Bredde: 372 mm
Høyde: 2.066 mm
Dybde: 123 mm
Måledriftsspenning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Måleeffekt
0,47 kW
Merkestrøm (maks.)
4,8 A
Driftstemperaturområde
10 °C...50 °C
Lydnivå
Ved 50 % turtall: 77 dB(A)
Ved 100 % turtall: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m
Ved 50 % turtall: 71 dB(A)
Ved 100 % turtall: 78 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
26 kg
Bruttovekt
27 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177977846
Produktbeskrivelse
SK aktivmodul for LCP RD CW, for høyde =2200 mm, RAL 9005 finsstruktur matt, inkludert 16 St. BLDC vifte, I/O Board
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Veiledning
Ytterligere informasjon
Programvare
MIB files
Programvare