Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Art.nr: SK 3313250

Kjøling ved hjelp av høyeffekts-kompaktregister. LCP-en suger ut luften sideveis til baksiden av serverskapene, og blåser den avkjølte luften igjen sideveis inn i den fremre delen av serverskapet.

Art.nr:
SK 3313250
Utførelse
CWG
Fordeler
Maks. energieffektivitet takket være EC-vifteteknikk og IT-orientert regulering
Lavt trykktap på luftsiden og dermed minimert effektforbruk for viftene
Regulering av servertilluftstemperaturen
Standard redundant temperaturføler integrert på luftsiden
Optimal tilpasningsevne pga. dynamisk, kontinuerlig regulering av mengde kjølevann
Ved å benytte høye vanntilførselstemperaturer øker andelen indirekte fri kjøling og dermed blir driftskostnadene redusert
Behovsriktig kjøleeffekt pga. modulære vifteenheter
Viftemoduler kan konfigureres som n+1 redundans
Standard 3-fas tilkobling for elektrisk redundans
Skillet av kjøling og skap hindrer at vann trenger inn i serverskapet.
En grunnflate på maks. 0,36 m² for alle kjøleeffekter
Forbedret varmegjenvinning takket være vannreturtemperaturer ved bruk av LCP CW-glykolvarianter, for eksempel i forbindelse med en varmepumpe
Optimal tilgjengelighet forfra og bakfra for vedlikehold og service
Utskifting av viftemodul uten bruk av verktøy
Virkemåte
LCP-en suger ut luften sideveis til baksiden av serverskapene, avkjøler denne via høyeffekts-kompaktregister og blåser den avkjølte luften igjen sideveis inn i den fremre delen av serverskapet
Materiale
stålplate, lakkert
Farge
RAL 7035
Opsjoner
Fullt integrert brannregistrerings- og slukkesystem
Automatisk døråpning av serverskapene
I tillegg er direkte tilkobling av CMC III-sensorer mulig
Rack i høyde 2200 mm
Utførelse
Rack-kjøling
Overvåking
Overvåking av alle systemrelevante parametere som serveravtrekks-/-tillufttemperatur, vanntilførsels-/-returtemperatur, vanngjennomstrømning, kjøleeffekt, vifteturtall og lekkasje
Direkte tilkobling av apparatet via SNMP på Ethernet
Integrering i RiZone
Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
Total kjøleeffekt
38 kW
40 kW
44 kW
Lufteffekt (frittblåsende)
Ved 50 Hz: 4.800 m³/h
Antall viftemoduler ved levering
4
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
Passer for kapslingstype
VX IT
Montering i skaprekke
Fast
Måledriftsspenning
200 V - 240 V, 1~, 60 Hz
346 V - 415 V, 3~, 50 Hz
346 V - 415 V, 3~, 60 Hz
Maks. kjøleeffekt
35 kW
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Tilkoblingsstøpsel
Driftssyklus
100 %
Kjølemedium
Vann-glykol
EC-vifte
Ja
Vifte kan byttes i drift
Ja
Temperaturregulering
Trinnløs vifteregulering
2-veis reguleringskulekran
Vanntilkoblinger
DN 40 (G 1½" AG)
Tillatt driftstrykk (p maks.)
10 bar
Vann-tilførselstemperatur
15 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Ja
Opsjoner
Fullt integrert brannregistrerings- og slukkesystem
Automatisk døråpning av serverskapene
I tillegg er direkte tilkobling av CMC III-sensorer mulig
Rack i høyde 2200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
203 kg
Bruttovekt
253 kg
Tolltariffnummer
84186900
EAN
4028177953895
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK LCP Rack CWG, 35 kW, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Visio Shapes