- Art.nr:
- SK 3311710
- Fordeler
- Monteres på baksiden av serverracken, og hindrer dermed at den termiske lasten til serverracken må føres bort fra det romlufttekniske anlegget
- Balansert varmefordeling i varmeveksler med Heat Pipe. Dermed har varmeveksleren alltid en balansert varmebelastning.
- En døråpningsvinkel på 135° gir tilgang til serverskapet bak og gjør montering og konfigurasjon inne i skapet enklere
- Optimal energieffektivitet, da det ikke er noe elektrisk effektforbruk
- Anvendelsesområder
- Luf-tvann-varmeveksler for etterutrustning av TS IT-rack under drift.
- Virkemåte
- Det selvstendige apparatet erstatter bakdøren
- Avtrekksluften avkjøles til romtemperatur. Varmeenergien som er tatt opp av vannet transporteres til den eksterne kaldvannsproduksjonen og avkjøles der til nødvendig tilførselstemperatur igjen.
- Varmeveksleren benytter luftstrømmen til IT-utstyret og trenger ingen ekstra vifte til kjølingen
- Svært lavt trykktap vann- og luftside, til tross for svært kompakt konstruksjon
- Vanntilkobling kun nedenfra
- Farge
- RAL 7035
- Utførelse
- Rack-kjøling
- Henvisning
- Lufteffekten (oppvarmet avtrekksluft) til de aktive 19"-komponentene som er montert i skapet, må være tilstrekkelig høy for å overvinne trykktapet til den perforerte varmeveksler-bakdøren
- Den totale kjøleeffekten gjelder 24 °C utløpstemperatur
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 105 mm
- Maks. kjøleeffekt
- 10 kW
- Høyde som kan brukes
- 47 HE
- Kjølemedium
- Vann (spesifikasjon se Internett)
- Nominell strømningshastighet - luftmengde
- 2 700 m³/h
- Vanntilkoblinger
- DN 25 (G 1" AG)
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 6 bar
- Vann-tilførselstemperatur
- 15 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Bruttovekt
- 78 kg
- EAN
- 4028177717022
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
-
SK LCP Hybrid CW, WHD: 600x2200x105 mm, 10 kW