- Art.nr:
- SK 3311391
- Fordeler
- Maks. energieffektivitet takket være EC-vifteteknikk og IT-orientert regulering
- Lavt trykktap på luftsiden og dermed minimert effektforbruk for viftene
- Temperaturovervåking og -regulerng
- Standard redundant temperaturføler integrert på luftsiden
- Lav flatebelastning på grunn av lav vekt
- Opptatt varmeenergi avgis til omgivelsene på stedet der den eksterne kondensatoren står, ingen oppvarming av oppstillingsrommet
- Ideelt for IT-kjøling av små og middels lokasjoner
- Én eller to racker kan avkjøles separat
- Ved hjelp av turtallsregulert kompressor blir kjøleeffekten optimalt tilpasset det reelle behovet
- Spesifikt vedlikehold av LCP DX ved å skille kjøling og serverskap
- Virkemåte
- LCP for plassering i en skaprekke. Varm luft suges ut av gangen til apparatets bakside, avkjøles via høyeffekts-kompaktregisteret, blåses kald inn i rommet eller kaldgangen igjen
- Farge
- RAL 9005
- Maks. kjøleeffekt
- 20 kW
- Driftssyklus
- 100 %
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Tilkoblingsklemme
- Kjølemedium
- R410A
- EC-vifte
- Ja
- Vifte kan byttes i drift
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinnløs vifteregulering
- Inverterregulert kompressor
- Henvisning
- null
- Montering i skaprekke
- Fast
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
- Modulasjonsområde
- 6 ‐ 20 kW
- Driftstemperaturområde
- 15 °C...35 °C
- Lagringstemperaturområde
- -20 °C...60 °C
- Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
- 20 kW
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- EAN
- 4028177940475
- EAN11 (UC)
- 91365
- ECLASS 8.0
- 27180712