Liquid Cooling Unit LCU CW

Art.nr: SK 3313610

LCU CW består i hovedsak av en luft/vann varmeveksler, vifter og styreenhet. Den brukes til å lede bort varmen fra nettverks-/serverskap og dermed effektivt kjøle ned komponentene som er installert i skapet.

Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast

Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast

Tilkoblingskabel for nettdeler

Tilkoblingskabel for nettdel

Tilkoblingskabel for nettdeler

Art.nr:
SK 3313610
Utførelse
Rack-kjøling
CW
Fordeler
Effektiv kjøling av nettverks-/serverskap
Plassbesparende takket være montering i skapet
Regulering av servertilluftstemperaturen
Energieffektiv DC-vifte
Optimal tilpasningsevne pga. dynamisk, kontinuerlig regulering av mengde kjølevann
Viftemoduler kan byttes i drift
Virkemåte
LCU CW monteres i nettverks-/serverskap på 482,6 mm (19") montasjenivå. Den oppvarmede luften suges til den bakerste tredjedelen av skapet, kjøles ned av varmeveksleren og blåses ut framover inn i skapet.
Materiale
stålplate, lakkert
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
1 Liquid Cooling Unit CW
1 bærerelement for LCU CW
3 m stoffslange (for kondensavløp)
2 albueslangekoblinger 90°
12 skruer M5 x 12 selvgjengende/NZ/TX30
1 hun-kontakt (7-polet)
1 monterings-, installasjons- og bruksanvisning
Opsjoner
Tilkobling av maksimalt 16 CMC III sensorer
Overvåking
Overvåking av alle systemrelevante parametere som serveravtrekks-/-tillufttemperatur, vanntilførsels-/-returtemperatur, vanngjennomstrømning, kjøleeffekt, vifteturtall og lekkasje
Direkte tilkobling av apparatet via SNMP på Ethernet
Integrering i RiZone
Temperaturregulering
Regulering av servertilluftstemperaturen
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Driftssyklus
100 %
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemedium: Vann
Passer for
Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner standard
Bredde: ≥ 800 mm
Høyde: ≥ 2.000 mm
Dybde: ≥ 1.000 mm
Dimensjoner
Bredde: 110 mm
Høyde: 1.866,5 mm
Dybde: 756 mm
Måledriftsspenning
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Lufteffekt (frittblåsende)
1 500 m³/h
Måleeffekt
0,5 kW
DC-vifte
Ja
Vifte kan byttes i drift
Ja
Vanntilkoblinger
G ¾" AG
Tillatt driftstrykk (p maks.)
1 MPa
Driftstemperaturområde
10 °C...50 °C
Driftstemperaturområde kjølemedium
10 °C: 30 °C
Total kjøleeffekt
Nyttekjøleeffekt L24 (tilluftstemperatur server) W15: 7,9 kW
Nyttekjøleeffekt L24 (tilluftstemperatur server) W18: 6,8 kW
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
92,5 kg
Bruttovekt
102,5 kg
Tolltariffnummer
84186900
EAN
4028177973251
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
Produktbeskrivelse
SK 3313.610 Liquid Cooling Unit LCU CW, L24/W15: 7,9 kW, BxHxD: 110x1866,5x756 mm
Godkjenninger
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Info sheet
Veiledning
Ytterligere informasjon
Programvare
MIB files
Programvare