Takvifter for VX, VX IT

Art.nr: SK 3164115

Takvifte for kontorområdet med svært lav støyutvikling (40 dB) og høy volumstrøm (frittblåsende 1500 m3/h).

Art.nr:
SK 3164115
Fordeler
Enkel å montere, utstansing av montasjeutsparinger bortfaller helt ved utførelse med takplate
Ferdig montert tilkoblingskabel
Materiale
stålplate, lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Takvifter
Inkl. festemateriell
Måledriftsspenning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 0,6 A
Ved 60 Hz: 0,7 A
Dimensjoner
Bredde: 511 mm
Høyde: 227 mm
Dybde: 511 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
Indre kretsløp IP 54
Henvisning
Reduksjon av den angitte lufteffekten til 800 m³/h ved 40 Pa mottrykk ved bruk av to ventilerte sokkelpaneler
Driftstemperaturområde
20 °C...55 °C
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
18,445 kg
Bruttovekt
19,416 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177309500
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Sertifikater
EAC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Karakteristikkområder
Technical Data sheet
Teknikk i detalj