For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter. Enkel tilkoblingsteknikk og effektiv turtallsregulering.
- Art.nr:
- SK 5503025
- Utførelse
- Uten takplate
- Produktbeskrivelse
- For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter.
- Fordeler
- Enkel tilkobling med C13-kontakt
- Energieffektiv turtallsregulering med forinnstilt kurve
- Internasjonale godkjenninger og multispenningsevne for bruk over hele verden
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 1 vifteenhet
2 vifter
Ferdig montert tilkoblingskabel
Inkl. festemateriell
Kort installasjons- og betjeningsveiledning - Lufteffekt (i driftspunktet)
- 280 m³/h
- Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,7 A
Ved 60 Hz: 0,69 A - Dimensjoner
- Bredde: 550 mm
Høyde: 42 mm
Dybde: 340 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Turtall
- 100 %
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
- Monteringsmuligheter
- I VX IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- I TS IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- Henvisning
- Reduksjon av den angitte lufteffekten til 280 m³/h ved 25 Pa mottrykk
- Lydtrykknivå (i driftspunktet)
- 46 dB(A)
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
TS IT - Driftstemperaturområde
- 5 °C...55 °C
- Nytteeffekt
- 42,5 W
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,62 kg
- Bruttovekt
- 3,62 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177966239
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005
- Dokumentasjon
- Further instructions
- Veiledning