Takplate for kjøleaggregat for takmontering Blue e+ IT

Art.nr: SK 3312801

For montering av kjøleaggregat for takmontering. Utsparingen i takplaten er plassert slik at kjøleaggregatene for takmontering står midt på skapet.

Art.nr:
SK 3312801
Produktbeskrivelse
For montering av kjøleaggregat for takmontering. Utsparingen i takplaten er plassert slik at kjøleaggregatene for takmontering står midt på skapet.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Montasjetips
Til monteringen må festemateriellet til den eksisterende lukkede takplaten brukes
Den elektriske kondensatfordamperen SK 3355.720 kan ikke brukes på grunn av kollisjon med 19" nivået. Kondensatet må dreneres via den medfølgende slangen.
Pakker for best.nr.
3312.800
Passer for
Kapslingstype: TS IT
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x800 mm, RAL 7035
Datablad
Teknisk systemhåndbok