Viftemodul for LCP rack/Inline CW

Art.nr: SK 3312011

�kning av kj�leeffekten. I tillegg kan redundans oppn�s eller det elektriske effektforbruket kan reduseres.
Art.nr:
SK 3312011
Produktbeskrivelse
For å øke kjøleeffekten kan enkelte viftemoduler monteres inn i LCP-ene i etterkant. Takket være ekstra integrering kan det oppnås redundans eller strømforbruket til LCP-en kan reduseres.
Fordeler
Kan kobles til under drift
Utskifting av viftemodul uten bruk av verktøy
Virkemåte
Ved å montere viftemoduler i en LCP økes lufteffekten og dermed kjøleeffekten til de aktuelle variantene. Ved tilstrekkelig kjøleeffekt kan supplementet av viftemoduler for utøkning av redundans brukes. Ved å etterutruste med vifter ut over den nødvendige luftvolumstrømmen, kan strømforbruket reduseres, da viftene deretter arbeider med lavere turtall. Likeledes blir apparatets støynivå betydelig redusert.
Leveringsomfang
1 vifteenhet
EC-vifte
Ferdig montert tilkoblingskabel
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177811584
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Fan module, for LCP R15, RAL 7035