SZ

Art.nr: SZ 2565200

El nummer: E2436804

Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjøre direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene.

Art.nr:
SZ 2565200
Produktbeskrivelse
Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjøre direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene.
Materiale
Plast iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 rektangelformet utsparing maks 10 tetningssett, liten
Number of rectangular cutouts
5
Henvisning
Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekkinger
4 x M12
4 x M16
4 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
Dimensjoner
Bredde: 301 mm
Dybde: 221 mm
Passer for
Kapslingstype: AX
Flensplate
Størrelse: 5
Driftstemperaturområde
-40 °C...80 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66 ved riktig montering
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Number knockouts
4
4
4
3
1
1
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,418 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177938434
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ Flenseplater i plast, for AX, for kabelgjennomføring, modulær, forhåndspreget, BD: 301x221 mm, for flenseplater, størrelse 5
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Info sheet
Veiledning