Tilkoblingsklemme

Art.nr: SV 3453500

El nummer: E2432960

For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.

Art.nr:
SV 3453500
Produktbeskrivelse
For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket, passivisert
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
16,5 x 15 mm
Henvisning
Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
Tilkobling av rundledere
35 ‐ 70 mm²
For skinnetykkelse
5 mm
Pakkeenhet
15 stk.
Nettovekt
1,515 kg
Bruttovekt
1,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177042704
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsklemmer, 35-70 mm², klemrom BH: 16,5x15 mm, for tverrsnitt (tykkelse) 5 mm
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknikk i detalj