Klimamoduler for klimadører. Kjøleeffekt fra 1500 til 2500 W.
- Art.nr:
- SK 3307700
- Produktbeskrivelse
- Alle kjølemoduler kan kombineres individuelt med alle klimadører. Kjølemodulene har den energieffektive Blue e-teknologien med integrert e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting som standard.
- Fordeler
- Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Kjølemodul forberedt for montering i klimadør
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist) - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 6,8 A
Ved 60 Hz: 6,9 A - Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 22 A
Ved 60 Hz: 24 A - Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L35
- 0,96 kW/1,18 kW
- Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,08 kW/1,3 kW
- Temperaturregulering
- e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
- Ved 60 Hz
- 6,9 A
- Henvisning
- For effektiv drift behøves en sokkel som er 100 eller 200 mm høy
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 1.100 m³/h
Innvendig kretsløp: 600 m³/h - Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,44 t - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,56
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31 - Driftstemperaturområde
- 10 °C...55 °C
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 28 bar
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 16 A
- Innstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,82 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,88 kW - Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 67,45 kg
- Bruttovekt
- 71 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177559448
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeskrivelse
- SK Klima-modulkonsept, Blue e kjølemodul, 1.55/1.55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz