Klima-kjølemodul Blue e Kjøleeffekt 1,50 - 2,50 kW

Art.nr: SK 3310710

Klimamoduler for klimadører. Kjøleeffekt fra 1500 til 2500 W.

Art.nr:
SK 3310710
Produktbeskrivelse
Alle kjølemoduler kan kombineres individuelt med alle klimadører. Kjølemodulene har den energieffektive Blue e-teknologien med integrert e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting som standard.
Fordeler
Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Kjølemodul forberedt for montering i klimadør
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 17,3 A
Ved 60 Hz: 19 A
Maks. startstrøm
Ved 50 Hz: 36 A
Ved 60 Hz: 39 A
Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L35
1,36 kW/1,57 kW
Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L50
1,53 kW/1,9 kW
Temperaturregulering
e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Ved 60 Hz
19 A
Henvisning
For effektiv drift behøves en sokkel som er 100 eller 200 mm høy
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 1.100 m³/h
Innvendig kretsløp: 1.100 m³/h
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,68 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,61
Driftstemperaturområde
10 °C...55 °C
Tillatt driftstrykk (p maks.)
30 bar
Innstillingsområde
20 °C...55 °C
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2,52 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,62 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Måledriftsspenning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
76 kg
Bruttovekt
84 kg
Tolltariffnummer
84158200
EAN
4028177559561
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Produktbeskrivelse
SK KTS Blue e kjølemodul, for profildører, 2500 W, 115 V, eComfortcontr.
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Sertifikater
EAC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning – R134a
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok