Klimamodulkonsept profildør TS 8 for montering av kjølemoduler

Art.nr: SK 3300080

Profildører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX.

Art.nr:
SK 3300080
Produktbeskrivelse
Profildører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Profildør uten formontert kjølemodul
TS 8 hengsler, døråpningsvinkel ca. 110°
Henvisning
Følgende informasjon gjelder for 1200 mm brede TS 8 skap
Ved aggregatposisjon "høyre" består 1 VE av en profilslagdør for montasje i høyre apparatskaphalvdel pluss en spesiell låsbar dør for venstre apparatskaphalvdel.
Ved aggregatposisjon "venstre" består 1 VE av en profilanslagdør for montasje i venstre apparatskaphalvdel. Eksisterende høyre låsbar dør kan brukes.
Henvisning til best.nr.
Venstrehengslet
Passer for
Apparatposisjon venstre
Passer for
Kapslingstype: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
21,5 kg
Bruttovekt
25 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177560123
ECLASS 8.0
27180702
Produktbeskrivelse
SK Klima-modulkonsept, profildører, for TS, BH: 1200x1800 mm, apparatposisjon venstre
Datablad
Teknikk i detalj