- Art.nr:
- SK 3300120
- Produktbeskrivelse
- Profildører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Profildør uten formontert kjølemodul
TS 8 hengsler, døråpningsvinkel ca. 110°
- Henvisning
- Følgende informasjon gjelder for 1200 mm brede TS 8 skap
- Ved aggregatposisjon "høyre" består 1 VE av en profilslagdør for montasje i høyre apparatskaphalvdel pluss en spesiell låsbar dør for venstre apparatskaphalvdel.
- Ved aggregatposisjon "venstre" består 1 VE av en profilanslagdør for montasje i venstre apparatskaphalvdel. Eksisterende høyre låsbar dør kan brukes.
- Henvisning til best.nr.
- Høyrehengslet dør
- Passer for
- Apparatposisjon høyre
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 56,7 kg
- Bruttovekt
- 57,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177560154
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeskrivelse
-
SK Klima-modulkonsept, profildører, for TS, BH: 1200x2000 mm, apparatposisjon høyre