Klimadører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX.
- Art.nr:
- SK 3201800
- Produktbeskrivelse
- Klimadører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX. Klimadørene føyer seg optimalt inn i det komplette skapdesignet.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Klimadør uten formontert kjølemodul
180°-hengsler, døråpningsvinkel ca. 130° - Henvisning til best.nr.
- Passer for VX skap
- På VX-skap med en bredde på 1200 mm kan den eksisterende hengslede døren brukes – uavhengig av om enheten er plassert på venstre eller høyre side
- Høyrehengslet dør
- Passer for
- Kapslingstype: VX: = 600 mm: = 1.800 mm
Kapslingstype: = 1.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 25,7 kg
- Bruttovekt
- 26,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177925694
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeskrivelse
- SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 1800 mm high, door hinge right
- Forklaringer
- Declaration of conformity - F-gas regulation