Klimadører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX.
- Art.nr:
- SK 3201830
- Produktbeskrivelse
- Klimadører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX. Klimadørene føyer seg optimalt inn i det komplette skapdesignet.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Klimadør uten formontert kjølemodul
180°-hengsler, døråpningsvinkel ca. 130° - Henvisning til best.nr.
- Passer for VX skap
- På VX-skap med en bredde på 1200 mm kan den eksisterende hengslede døren brukes – uavhengig av om enheten er plassert på venstre eller høyre side
- Høyrehengslet dør
- Passer for
- Kapslingstype: VX: = 800 mm: = 2.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 38 kg
- Bruttovekt
- 42,2 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177925731
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeskrivelse
- SK climate control door for cooling module,, for VX25 800 mm wide, 2000 mm high, door hinge right
- Forklaringer
- Declaration of conformity - F-gas regulation