Klimamodulkonsept klimadør VX25 for montering av kjølemoduler

Art.nr: SK 3201840

Klimadører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX.

Art.nr:
SK 3201840
Produktbeskrivelse
Klimadører av stålplate for montering av klimamoduler av typene SK 3307.7XX til 3310.7XX. Klimadørene føyer seg optimalt inn i det komplette skapdesignet.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Klimadør uten formontert kjølemodul
180°-hengsler, døråpningsvinkel ca. 130°
Henvisning til best.nr.
Passer for VX skap
På VX-skap med en bredde på 1200 mm kan den eksisterende hengslede døren brukes – uavhengig av om enheten er plassert på venstre eller høyre side
Venstrehengslet
Passer for
Apparatposisjon venstre
Passer for
Kapslingstype: VX: = 600 mm: = 1.800 mm
Kapslingstype: = 1.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
25,7 kg
Bruttovekt
26,8 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177925717
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Produktbeskrivelse
SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 1800 mm high, door hinge left
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok