Rekkeskapsystemer TS 8 Sikringslistskap

Artikkelnummer: SV 9670.005

Rekkeskapsystemer TS 8, for fordeling av elektrisk energi med sikrede sikringslastkoblingslister av fabrikat Jean Müller eller ABB.

Artikkelnummer:
SV 9670.005
Materiale
Stålplate
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Dør(er), tak, bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme med høyrehengslet dør, venstreåpning
Tak
Bakvegg
Bunnplater, tredelte
Lås: 3 mm splittlås
4 løfteører
Festeramme for lastskillelister med sikringer (fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
Inntil IP 3X, avhengig av platedekkingen
Dimensjoner
Bredde: 1.000 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
122,1 kg
Bruttovekt
133,4 kg
EAN
4028177814547
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2000x600 mm, sheet steel
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon