- Artikkelnummer:
- SV 9670.025
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Dør(er), tak, bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme med høyrehengslet dør, venstreåpning
Tak
Bakvegg
Bunnplater, tredelte
Lås: 3 mm splittlås
4 løfteører
Festeramme for lastskillelister med sikringer (fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- Inntil IP 3X, avhengig av platedekkingen
- Dimensjoner
- Bredde: 1.000 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 133,5 kg
- Bruttovekt
- 144,2 kg
- EAN
- 4028177814554
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2200x600 mm, sheet steel