Produktet utløper: 31. jan. 2020
- Art.nr:
- SZ 2305000
- Produktbeskrivelse
- For å kapsle inn en dørutsparing for alle vanlige monitorer inntil 482,6 mm (19").
- Leveringsomfang
- Inkl. sikkerhetsglass
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Dimensjoner
- Bredde: 470 mm
Høyde: 430 mm - Montasjeutsparing
- Bredde:415 mm
Høyde:375 mm - Vindusflate
- Bredde vindu: 375 mm
Høyde vindu: 325 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,899 kg
- Bruttovekt
- 3,099 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177020801
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SZ Monitorramme, for dørbredde 600/800 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet