Panel, hengslet oppe for VX

Art.nr: VX 8620500

El nummer: E2406662

For montering av betjenings- og anvisningselementer, i forbindelse med modulær frontoppbygging og beskyttelsesbjelke.

Art.nr:
VX 8620500
Produktbeskrivelse
For montering av betjenings- og anvisningselementer, i forbindelse med modulær frontoppbygging og beskyttelsesbjelke.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Paneler
Hengsler
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 300 mm
Passer for
Bredde: 600 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,7 kg
Bruttovekt
4,317 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177922570
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivelse
VX Trim panel, hinged at the top, WH: 600x300 mm
Dokumentasjon
Info sheet