For montering av betjenings- og anvisningselementer, i forbindelse med modulær frontoppbygging og beskyttelsesbjelke.
- Art.nr:
- VX 8620501
- Produktbeskrivelse
- For montering av betjenings- og anvisningselementer, i forbindelse med modulær frontoppbygging og beskyttelsesbjelke.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Paneler
Hengsler
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Høyde: 300 mm
- Passer for
- Bredde: 800 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,92 kg
- Bruttovekt
- 5,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177922587
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivelse
- VX Trim panel, hinged at the top, WH: 800x300 mm
- Forklaringer
- Samsvarserklæring UK
- Dokumentasjon
- Info sheet