Som nedre avslutning ved bruk av deldører.
- Art.nr:
- VX 9682350
- Utførelse
- med ventilasjonsåpning
- Produktbeskrivelse
- Som nedre avslutning av den modulære frontutformingen ved bruk av deldører. Frontpanelene kan tas av utenfra ved å løsne skruene.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Frontpanel
Skillestag
Inkl. festemateriell - Henvisning
- Ved bruk av frontpanelene IP 2X velger man en takplate med kapslingsgrad IP 2X for den øvre ventilasjonen
- Dimensjoner
- Høyde: 300 mm
- Passer for
- Bredde: = 1.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,88 kg
- Bruttovekt
- 4,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177929838
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
- VX Front trim panel, bottom, IP 2X, WH: 1000x300 mm sheet steel
- Forklaringer
- Samsvarserklæring UK
- Dokumentasjon
- Veiledning