Som øvre avslutning ved bruk av deldører.
- Art.nr:
- SV 9682312
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- Som øvre avslutning av den modulære frontutformingen ved bruk av deldører. Frontpanelene kan tas av utenfra ved å løsne skruene. Skillestaget som er nødvendig for montasjen, er inkludert i leveransen av de monterte deldørene.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Bredde: 1.200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,55 kg
- Bruttovekt
- 2,705 kg
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177981409
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
- SV frontpanel for VX, topp, IP 54, BH: 1200x100 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning