- Art.nr:
- SV 9682.322
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- Som øvre avslutning av den modulære frontutformingen ved bruk av deldører. Frontpanelene kan tas av utenfra ved å løsne skruene. Skillestaget som er nødvendig for montasjen, er inkludert i leveransen av de monterte deldørene.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 300 mm
- Passer for
- Bredde: = 1.200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,46 kg
- Bruttovekt
- 5,96 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177929692
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
-
VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 1200x300 mm sheet steel