Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling.
- Art.nr:
- SV 9682108
- Produktbeskrivelse
- Egnet for VX-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen 2305.000. Standard splittlåsinnsats kan erstattes med låsinnsatser, utførelse A.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Deldør
Skillestag
Hengsler
Låsdeler
Inkl. festemateriell - Henvisning
- Åpningsvinkel for deldører maks. 130°
- Lås
- Antall låser: 2
- Dimensjoner
- Bredde: 1.000 mm
Høyde: 800 mm - Passer for
- Bredde: = 1.000 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 15,04 kg
- Bruttovekt
- 16,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 61,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177929159
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- VX Partial door, WH: 1000x800 mm, sheet steel
- Forklaringer
- Samsvarserklæring UK
- Dokumentasjon
- Veiledning