Deldør for VX

Art.nr: SV 9682154

Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling.

Art.nr:
SV 9682154
Produktbeskrivelse
Egnet for VX-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen 2305.000. Standard splittlåsinnsats kan erstattes med låsinnsatser, utførelse A.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Deldør
Skillestag
Hengsler
Låsdeler
Inkl. festemateriell
Henvisning
Åpningsvinkel for deldører maks. 130°
Lås
Antall låser: 3
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 1.400 mm
Passer for
Bredde: = 400 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
10,2 kg
Bruttovekt
11,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
44 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177928749
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
VX Partial door, WH: 400x1400 mm sheet steel
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Veiledning