- Artikkelnummer:
- SV 9682.162
- Produktbeskrivelse
- Egnet for VX-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen 2305.000. Standard splittlåsinnsats kan erstattes med låsinnsatser, utførelse A.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Deldør
Skillestag
Hengsler
Låsdeler
Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Åpningsvinkel for deldører maks. 130°
- Lås
- Antall låser: 1
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 200 mm
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,12 kg
- Bruttovekt
- 3,48 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177929081
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
VX Partial door, WH: 600x200 mm sheet steel