Frontpanel, nede, lukket for VX

Art.nr: SV 9682334

Som nedre avslutning ved bruk av deldører.

Art.nr:
SV 9682334
Utførelse
Tett
Produktbeskrivelse
Som nedre avslutning av den modulære frontutformingen ved bruk av deldører. Frontpanelene kan tas av utenfra ved å løsne skruene.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Frontpanel
Skillestag
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Passer for
Bredde: = 400 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,3 kg
Bruttovekt
1,362 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177929791
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 400x100 mm sheet steel
Godkjenninger
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Veiledning