For montering av samleskinneholderne.
- Art.nr:
- SV 9640080
- Utførelse
- for feste i tak-/gulvområdet
- Anvendelsesområder
- For montering av samleskinneholderne
- Materiale
- Rustfritt stål
- Polantall
- 100 mm
- Passer for samleskinner
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,6 kg
- Bruttovekt
- 1,84 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177368019
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systemfeste, for samleskinneholder, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), 100 mm mellomavstand til samleskinnene, for TS tak-/gulvområdet (D: 600 mm)
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)