Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Art.nr:
- SV 9674152
- Utførelse
- for montering i det bakre området midt på (185 mm)
- Anvendelsesområder
- For montering av samleskinneholderne
- Materiale
- Rustfritt stål
- Polantall
- 3-polet
185 mm - Passer for samleskinnesystem
- Flat-PLS 60
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,116 kg
- Bruttovekt
- 2,315 kg
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177626539
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systemfeste, for samleskinneholder, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 185 mm mellomavstand til samleskinnene, for TS bak section (center)