Systemfeste for Flat-PLS

Art.nr: SV 9674154

For montering av samleskinneholderne.

Art.nr:
SV 9674154
Utførelse
for montering i det bakre området midt på (185 mm)
Anvendelsesområder
For montering av samleskinneholderne
Materiale
Rustfritt stål
Polantall
3-polet
185 mm
Passer for samleskinnesystem
Flat-PLS 100
Passer for
Kapslingstype: TS 8
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
2,698 kg
Bruttovekt
2,897 kg
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177626546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Systemfeste, for samleskinneholder, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 185 mm mellomavstand til samleskinnene, for TS bakre området
Godkjenninger
CSA + CSAus