Systemfeste for Flat-PLS

Art.nr: SV 9674162

For montering av samleskinneholderne.

Art.nr:
SV 9674162
Utførelse
for montering i tak-/bunnområdet/direkte over/under koblingsbryter
Anvendelsesområder
For montering av samleskinneholderne
Materiale
Rustfritt stål
Polantall
3-polet4-polet
120 mm
Passer for samleskinnesystem
Flat-PLS 60
Passer for
Kapslingstype: TS 8
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,896 kg
Bruttovekt
2,095 kg
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177606401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Systemfeste, for samleskinneholder, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm mellomavstand til samleskinnene, for TS tak-/gulvområdet (D: 600 mm)