For montering av samleskinneholderne.
- Art.nr:
- SV 9674184
- Utførelse
- for montering i tak-/bunnområdet/direkte over/under koblingsbryter
- Anvendelsesområder
- For montering av samleskinneholderne
- Materiale
- Rustfritt stål
- Polantall
- 3-polet4-polet
165 mm - Passer for samleskinnesystem
- Flat-PLS 100
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Dybde: = 800 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,12 kg
- Bruttovekt
- 3,32 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177606456
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systemfeste, for samleskinneholder, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 165 mm mellomavstand til samleskinnene, for TS tak-/gulvområdet (T: 800 mm)
- Godkjenninger
- CSA + CSAus