For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.
- Art.nr:
- VX 8100740
- Produktbeskrivelse
- For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået. Montasje i flukt med skaprammen. Takket være ekstra montasjeholdere kan den også brukes på allerede montert montasjeplate og forberedt for individuelle avkortinger.
- Fordeler
- Systemhull på alle fire sider
- Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- 2 montasjechassis
4 montasjeholdere
Inkl. festemateriell - Monteringsmuligheter
- I VX på det innvendige montasjenivået på skapprofilen VX
- I VX SE på vertikal skapprofil i kombinasjon med adapterskinne VX
- Mellom to chassis under hverandre på det indre montasjenivået
- null
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX SE
Bredde/dybde: 400 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,006 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924505
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX Punched section, without mounting flange 23 x 64mm, for WD: 400 mm